轴承布置的设计

轴和轴承座公差配合

轴和轴承座公差配合对塑料深沟球轴承的内部游隙和工作性能有着极大的影响。 因此,SKF 建议仅对轴承的一个套圈采用大约 20 µm 的过盈配合。 根据不同的应用,过盈配合可以施加在轴或轴承座上。 轴承另一个的套圈应采用间隙配合。
不能同时对内外圈施加过盈配合,因为这会预紧轴承,导致轴承过早失效。
这些建议仅在计算公差配合时用作参考。 此外,还必须考虑轴承部件在工作条件下的热膨胀。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo