型号系统
SKF 塑料球轴承的型号所依据的系统由一个基本型号和后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
完整轴承型号见包装。 塑料深沟球轴承的内外圈或垫圈上未标记型号。
塑料深沟球轴承示例和应用选择如下。

623/HR11TN | 式中 | 623 = | ![]() |
/HR = | ![]() |
||
11T1 = | ![]() |
![]() | 基本型号 |
已在 表 1 中列出 |
![]() | 后缀 - 保持架设计
|
V
| 满装球(无保持架) |
![]() | 后缀 - 材料
|
/HR
| 塑料球轴承 |
![]() | 后缀 - 材料组合型号 (表 2) |
|
第 1 个字符 | 外圈 |
|
第 2 个字符 | 内圈 |
|
第 3 个字符 | 球 | |
第 4 个字符 | 保持架或满装球第 2(交替)球形滚动体材料 |
|
材料代码: | ||
1
| 聚甲醛 (POM) | |
2 | 聚丙烯 (PP) | |
3
| 聚乙烯 (PE) | |
6 | 聚醚醚酮(PEEK) |
|
8 | 加炭黑聚甲醛 (POM sooted) |
|
B | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) | |
D
| 二氧化锆陶瓷 ZrO2 | |
K | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) | |
L | 聚苯硫 (PPS) | |
M | 聚酰亚胺 (PI) | |
N
| 聚酰胺 66 (PA66) | |
P
| 黄铜 | |
Q
| 玻璃 | |
R
| 硼硅玻璃 | |
S
| 不锈钢 1.4034 | |
T
| 不锈钢 1.4401 | |
W
| 钛 | |
X
| 陶瓷 Si3N4 | |
Z
| 陶瓷 Al2O3 |