允许转速

对于塑料深沟球轴承,需要把极限转速(产品表)作为估算允许转速的决定因素。
允许转速取决于施加的载荷和工作温度。 两种数值已知时,使用以下公式来计算转速的调整系数 fn 可用以下公式进行计算


式中
fn转速的调整系数
P施加的轴承载荷 [kN]
fT温度的调整系数(图标 1
Clim动载荷极限 [kN](→产品表

根据已计算出的转速调整系数 fn 根据 Y 轴(图表 1),可确定极限转速的百分比,并可计算允许转速。

计算实例

  • 输入参数
    轴承 6301/HR11TN,P = 0,245 kN,T = 90 °C (195 °F)
  • 计算转速的调整系数 fn

    产品表中可得:
    Clim = 0,31 kN
    根据图表 1
    对于 T = 90 °C (195 °F) 由 POM 制成的轴承环→ fT ≈ 0,87

  • 计算允许转速
    产品表中可得:

    nlim= 1 300 r/min
    根据图表 1
    对于 fn= = 0.91 以及由 POM 制成的轴承套圈,nlim 的百分比 ≈40%


式中
nperm
允许转速 [r/min]
nlim
极限转速 [r/min] (→ 产品表)

SKF logo