温度限值和热膨胀

塑料球轴承的允许工作温度取决于聚合物材料的类型(图标 1)。 当预计温度将超过允许范围或低于 0 °C (30 °F)时,请联系 SKF。
与工作温度相关的热膨胀也很重要。 热膨胀系数(图表 2):
  • 使设计者能够预测温度对轴承内部游隙的影响
  • 可能达到钢的 10 倍。
  • 可因不同的聚合物材料而发生较大差异
因此,热膨胀对轴承内部游隙有极大的影响,在选择轴和轴承座公差配合(→轴和轴承座公差配合)和选择轴承材料时,应予以考虑。
SKF logo