型号系统

SKF 塑料球轴承的型号所依据的系统由一个基本型号和后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
完整轴承型号见包装。 塑料推力球轴承的内外圈或垫圈上未标记型号。
塑料推力球轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system
51100 V/HR11T1
式中51100 =
V =
/HR =
11T1 =

Test Designation 2
基本型号
已在 表 1 中列出

Test Designation 4
后缀 - 保持架设计
V
满装球(无保持架)

Test Designation 4
后缀 - 材料
/HR
塑料球轴承

Test Designation 2
后缀 - 材料组合型号表 2
第 1 个字符外圈
第 2 个字符内圈
第 3 个字符
第 4 个字符交替球
材料代码:
1
聚甲醛 (POM)
2聚丙烯 (PP)
3
聚乙烯 (PE)
6聚醚醚酮(PEEK)
8加炭黑聚甲醛 (POM sooted)
B聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
D
二氧化锆陶瓷 ZrO2
K聚偏二氟乙烯 (PVDF)
L聚苯硫 (PPS)
M聚酰亚胺 (PI)
N
聚酰胺 66 (PA66)
P
黄铜
Q
玻璃
R
硼硅玻璃
S
不锈钢 1.4034
T
不锈钢 1.4401
W
X
陶瓷 Si3N4
Z
陶瓷 Al2O3



SKF logo