材料

SKF 塑料球轴承可以由多种材料和材料组合制成。 所选材料取决于应用条件。 塑料推力球轴承可提供表 1 列出的四种标准材料组合。用这些标准材料可以达到大多数应用场合的要求。 可根据要求提供其他材料( 见章节型号系统)。

耐化学性

大多数聚合物可以防止常用化学品的损害(表 2)。
  • 聚丙烯 (PP) 能够耐酸、碱、盐和盐溶液、酒精、油、油脂、石蜡和许多溶剂。 然而,接触芳香族化合物和卤代烃会导致材料膨胀。 PP 还不耐强氧化介质,如硝酸、铬酸盐或卤化物。
  • 聚甲醛(POM)耐弱酸、弱碱和强碱、有机溶剂以及汽油、苯、油和酒精。
  • 聚酰胺 66(PA66)抗耐几乎所有有机溶剂和一些弱酸和碱。
有关更多信息,请参见影响轴承性能的因素
SKF logo