允许转速

对于塑料推力球轴承,需要把极限转速(→产品表)作为估算允许转速的决定因素。
允许转速取决于施加的载荷和工作温度。 两种数值已知时,使用以下公式来计算转速的调整系数 fn 可用以下公式进行计算


式中
fn
转速的调整系数
P
施加的轴承载荷 [kN]
fT
温度的调整系数(图标 1
Clim动载荷极限 [kN](→产品表

根据已计算出的转速调整系数 fn 根据 Y 轴(图表 1),可确定极限转速的百分比,并可计算允许转速。
SKF logo