系统设计

设计考虑因素

一般而言,SKF 电机编码器轴承单元可以像 SKF 深沟球轴承一样应用到设计中。 一些具体的建议如下所述。 有关电机应用的更多信息,请参见 SKF 手册《电动机和发电机中的滚动轴承》。

电缆出口
电缆从电机编码器轴承单元径向伸出。 在轴承座或轴承座端盖里必须有足够空间的电缆槽。 轴承座上的径向凹槽在圆周方向上的宽度范围应该为 15 至 20 mm(图 1)。
处于浮动端轴承位置的电机编码器轴承单元
SKF 推荐在浮动端轴承位置使用电机编码器轴承单元(图 2)。 然而,这有可能导致外圈在轴承座孔中旋转,尤其是在振动的情况下。 因此,SKF 推荐在止动槽内安装 O 形圈以防止外圈旋转,否则可能会损坏电缆。
处于固定端轴承位置的电机编码器轴承单元

在固定端轴承位置使用电机编码器轴承单元时,磁性环、传感器主体和连接电缆不应承受任何轴向载荷。 如果轴承承受双向轴向载荷,电机编码器轴承单元应采用以下方式安装:较重的轴向载荷作用在不含传感器的轴承外圈端面上(图 3)。

电机编码器轴承单元可通过以下几种方式轴向固定在轴承座上:

  • 外圈中的止动环以及通过螺栓固定在轴承座上的端盖(图 4)。
  • 轴承座上的中间隔圈和止动环(图 5)。
  • 卡在外圈上的端盖(图 6)。

d ≤ 25 mm 的电机编码器轴承单元只能通过外圈上的止动环进行轴向固定。

处于浮动式轴承配置中的电机编码器轴承单元
在“浮动式”轴承配置中使用电机编码器轴承单元时,应在止动槽内安装 O 形圈来防止外圈旋转。 电机编码器轴承单元应采用以下方式安装:轴向载荷作用在不含传感器的外圈端面上。
SKF logo