型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
传感器轴承单元示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例


BMO-6204/048S2/UA008A式中BMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
前缀
BMB-
电机编码器轴承单元 BMB 系列
BMD-电机编码器轴承单元 BMD 系列
BMO-
电机编码器轴承单元 BMO 系列

Test Designation 2
基本型号
已在 表 1 中列出

Test Designation 4
后缀
/032
32 次数字脉冲/转
/048
48 次数字脉冲/转
/06464 次数字脉冲/转
/080
80 次数字脉冲/转
S2
两个信号
/U
全球销售
A
带有冲压钢保持架的轴承,钢球引导
B
带有玻璃纤维增强 PA66 保持架的轴承,钢球引导
008A
无连接插头
108A
AMP Superseal™ 接头(AMP Nos . 282106-1 和 282404-1)
SKF logo