电机编码器单元

在许多应用中,能精确监测旋转部件的状态是至关重要的。 对于需要编码器连续监测转速和旋转方向的交流电机来说,尤其如此。
SKF 电机编码器轴承单元(图 1)是一种将传主动感器技术与 SKF 探索者深沟球轴承结合在一起的轴承单元:
  • 可以提供的信号分辨率为每转 32 到 80 个数字脉冲
  • 紧凑(只比相应的标准深沟球轴承(图 2)宽 6,2 mm)
  • 快装式,可以安装在交流电机的任一轴承位置
  • 适用的轴径范围从 15 到 45 mm 不等
SKF logo