安装

处理 SKF 电机编码器轴承单元时必须十分小心,以免损坏轴承、传感器和连接电缆。 不要对电缆、电缆出口、传感器主体或磁性环施加任何形式的作用力。
如果用户需要,SKF 可以协助用户优化安装和连接过程。 有关 SKF 深沟球轴承的一般安装建议,请参见 skf.com/mount

在轴上安装轴承单元
电机编码器单元通常安装在具有过盈配合的轴上。 应该通过靠紧内圈端面的安装套筒或冲击环来施加安装作用力以将它们压入轴(图 1)。 为了便于安装,可以加热轴承内圈:
  • 使用温控电加热板。
  • 请勿将设备加热到 80°C 以上 (175 °F)
  • 轴承应该放置在心轴上,以便高效地加热内圈(图 2)。
  • 位置密封件应放置在相对较低的位置,以免润滑脂从轴承中渗漏。
  • 请勿使用感应加热器,否则可能导致电子部件的损坏。
在轴承座中安装轴承单元
如果电机编码器轴承单元需要以过盈配合安装到轴承座中,则可以将其按压入轴承座或对轴承座进行加热。 应该通过靠近外圈端面的安装套筒或冲击环或者外圈上的止动环来施加安装作用力(图 3)。

在典型的电机应用中,可以通过螺栓一起拉动电机壳体和端盖,从而将轴承移动到位(图 4)。

电缆连接
电缆应通过电缆槽进行保护,以防止其过度弯曲、夹住或与任何运动部件接触。 为了避免传感器信号受到干扰,请勿将连接插头放置在其它电源电缆或电线附近。
SKF logo