SKF 电机编码器轴承单元 —— 新一代产品

稳固可靠的电机控制解决方案

轴承和传感器功能组合了在一个单元中,传感器轴承因此集成在交流感应电机中,以实现精确的速度和方向控制。 由于传感器轴承小巧的体积,它们有助于节省电机设计空间。 


新一代的 SKF 电机编码器轴承单元是一种更强大且具颇具成本效益的解决方案。 传感器轴承可以防止电涌和电磁场的影响,从而避免电子故障,并减少了维护和保修成本。

内置的传感器保护装置

除了能准确地检测交流感应电机的速度和方向,新一代 SKF 电机编码器轴承单元为电子传感器提供了集成保护。 该单元在传感器主体中设有一个电磁干扰(EMI)过滤器,以防止感应或电容性电涌和静电放电。 这种防护封装设计实现了简易的集成,因为在电机之外无需额外的空间。
并且由于传感器主体有法拉第罩,这种新一代的单元即使在严苛的电磁环境中也能提供精确的速度和方向数据。

强大的可靠性和支持

当这些集成的传感器保护功能结合在一起时,新一代的 SKF 电机编码器轴承单元具有了与传统的传感器轴承相比更可靠的性能和更长的使用寿命。 

该传感器轴承可用于 30 mm 的轴径,且可以安装在交流感应电机的任一轴承位置。

特点
  • 稳固、紧凑的传感器,实现精确的速度和方向控制
  • 法拉第罩可以阻止来自外部磁场的影响
  • 嵌入能防止电涌的电磁干扰(EMI)过滤器
好处
  • 使用寿命延长
  • 减少了维修及操作成本
  • 改进了抗电磁干扰能力
  • 具有成本效益的整体式设计
  • 设计紧凑,安装简易
  • 完全可与上一代产品互换
典型应用

在以下应用中使用的交流感应电动机:

  • 叉车
  • 电动车
  • 农用车
  • 物料输送
  • 建筑机械
  • 液压泵


SKF logo