产品参数

接收接口的要求
接收接口必须能够处理通过集电极开路(图 1)提供的信号。 输出信号功能在表 1中列出。 相移是两个信号的上升沿之间的延时(图 2)。 相移为 1 /4 周期或 90 度。 占空比是指高电平占整个信号的百分比(图2)。 正常情况下为 50%。

电源

SKF 电机编码器轴承单元需要 5 V 到 18 V DC 的稳压电源才可工作。 对于 18 伏以上的应用,请联系 SKF。

电阻

表 2)应该在电源线和输出信号线之间安装上拉电阻,以将输出电流限制在 20 mA 以下。 接地线和输出信号线之间的负载电阻的阻值,至少应该比上拉电阻高 10 倍。 这有助于保证输出信号的可读性。

检测旋转方向

正相移相当于信号 B 在信号 A 之前上升,表示内圈顺时针旋转(从传感器一侧观察时)。
电磁兼容性
SKF 电机编码器轴承单元可以在符合国际标准 IEC 61000-6-2 中所述的恶劣电磁环境下工作。
高性能滤波
所有标准 SKF 电机编码器单元都采用高性能滤波进行保护因此它们能适应工业和汽车应用中常见的电气环境。
  • 带有无连接插头的电机编码器轴承单元将滤波器嵌入到电缆的包胶材料中。
  • 带 AMP Superseal™ 连接插头的轴承单元将滤波器嵌入到连接插头中。
轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15
然而,整个轴承单元的宽度比标准轴承宽 6.2 mm。
公差
如需
更多信息
公差
d ≤ 25 mm: P5
d ≥ 30 mm: P6

值: ISO 492(表 3表 4
内部游隙
如需更多
信息
→ 内部游隙
C3
值: ISO 5753-1(表 5
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。
SKF logo