轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸:
ISO 15:2011
然而,整个轴承单元的宽度比标准轴承宽 6.2 mm。
公差

额外
信息
(→ 公差
d ≤ 25 mm P5
d ≥ 30 mm P6


值: ISO 492:2002(表 1表 2)。
内部游隙

其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙
C3
值:
ISO 5753-1:2009
表 3
数值适用于未安装单元的测量载荷为零的情况。
SKF logo