用于非道路车辆中角位移传感的传感器轴承单元

非道路车辆中的铰接式转向系统、线控转向系统或 GPS 追踪系统需要绝对定位传感器来测量两个元件之间的角度。 SKF 供应的轴承单元即使在恶劣的环境条件下也可以提供高分辨率的绝对位置信号。

绝对位置传感器解决方案可以按照客户要求进行定制。 SKF 可为应用工况推荐模块化的机械和电子接口,以提供紧凑型的、即插即用的轴承单元,这样就不用对现有机械、电气或电子架构进行彻底修改。

SKF logo