用于对混合动力和电动车辆的电机进行控制的传感器轴承单元

无刷永磁同步电机需要使用可以高精度定位转子的传感器,从而精确地控制电机力矩并获得最佳的效率和动态性能。 这些永磁电机使用直接驱动控制或正弦波控制。 SKF 传感器轴承单元有助于优化两个系统的电机效率。

用于直接驱动控制的轴承单元

对于直接驱动控制,SKF 提供了整流单元,可以提供三个信号,每个信号的相移为 120°。 每转的脉冲数与转子极的配对数量保持一致。 这些轴承单元能够满足动力转向应用、高速主轴和小型无刷电力驱动装置的转速及温度要求。

用于正弦波控制的轴承单元

对于正弦波控制,SKF 提供了传感器轴承单元,可以在整个电机转速范围内实时提供轴角位置。 这些嵌入式轴承单元所产生的信号可以与分解器所产生的信号相媲美,因此可供电机控制器软件使用。 轴角位置通过正弦/余弦信号进行传送。

SKF 可以调整电子元件以适应具体应用的接口要求。 这些轴承单元可产生类似于模拟或数字编码器的输出信号, 但它们比感应式分解器更紧凑、更经济。 它们便于安装,并且不要求特殊的轴或轴承座精度。

SKF logo