设计及变型

SKF 转向传感器轴承单元基于久经考验的 SKF 技术。 从轴承编码技术到精确监控转向,均采用了全新的设计。 在此基础上添加摩擦力矩设备、用于安装的机械接口以及用于连接方向盘的法兰,构成一个完整的单元。 摩擦力矩设备通过在方向盘中产生足够的阻力以向操作员提供反馈。

轴承单元包含 SKF 探索者深沟球轴承,具有较长的使用寿命和可靠的性能。 在预期的使用寿命内,它们无需进行任何调整和再润滑,而且通常无需维护。 它们能够可靠地满足工业和非道路车辆线控转向系统的需求。

SKF 转向编码器轴承单元为快装式,并 通过插头与线控转向系统进行连接。 表 1 中列出了可供应的转向编码器轴承单元。有关 SKF 转向编码器轴承单元的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo