传感器技术和电气参数

SKF 转向编码器轴承单元使用非接触式增量传感器来追踪方向盘的运动。 这些磁性传感器不会磨耗,且不受外部影响,可实现最大程度延长使用寿命。 转向编码器单元设计用于根据 ISO 13849 支持安全相关控制系统的安全要求。它们包含两组传感器以实现冗余。

SKF 转向编码器轴承单元通过集电极开路电路提供两组相互独立的方波信号(图 1) SKF 转向编码器轴承单元需要 5 V 到 12 V DC 的稳压电源才可工作。 应该在电源线和输出信号线之间安装上拉电阻,以将输出电流限制在 20 mA 以下。 推荐的上拉电阻见表 1。接地线和输出信号线之间的负载电阻的阻值,至少应该比上拉电阻高 10 倍。 这样可保持输出信号的可读性。
SKF logo