滚轮编码器轴承单元

SKF 滚轮编码器轴承单元(图 1,产品表)是一种即插即用的传感器轴承单元,专为外圈旋转的应用而设计。
编码器单元:
  • 采用密封式 6201 SKF Explorer 终生润滑深沟球轴承
  • 可以容易地集成到皮带轮、凸轮、滚轴或轮子上,以形成一个紧凑的外圈旋转编码器组件。
  • 可根据要求提供定制的齿轮、轮子或滑轮
传感器技术
SKF 滚轮编码器轴承单元使用与 SKF 电机编码器轴承单元相似的传感器。 它们提供两组信号,用于确定运动的相对位置、速度、加速度和方向。 其接收接口的要求与 SKF 电机编码器轴承单元相同。
SKF logo