用于对混合动力和电动车辆的电机进行控制的传感器轴承单元

转子定位传感器轴承单元

同步电机需要使用可以高精度定位转子的传感器,从而精确地控制电机力矩并获得最佳的效率和动态性能。 这些电机使用直接驱动控制或正弦波控制。 SKF 转子定位传感器轴承单元(图 1产品表)可有助于优化两个系统的电机效率。

用于正弦波或矢量控制的单元

  • 在整个电机速度范围内实时提供轴角位置
  • 所产生的信号(图表 1)可以与分解器所产生的信号相媲美,因此可供电机控制器软件使用
  • 通过正弦/余弦波信号传达轴角度位置
  • 比感应式分解器更紧凑、更经济
  • 安装方便(→安装电机编码器单元
  • 与感应式分解器相比,不需要特殊的轴或外壳精度(→ 电机编码器单元设计考虑因素)

SKF 可以调整电子元件以适应具体应用的接口要求。

SKF logo