转向编码器单元

SKF 转向编码器单元(图 1,产品表)是用于线控转向系统的转向输入设备,将可靠的编码器技术与即插即用组件套装的简单性相组合了起来。
单元的详细设计基于 SKF 成熟的技术。 单元包括:
  • 密封 SKF Explorer深沟球轴承,具有较长的使用寿命和可靠的性能
  • 进行精确监控的轴承编码器技术
  • 摩擦力矩设备通过在方向盘中产生足够的阻力以向操作员提供反馈
  • 用于安装的机械接口
  • 连接方向盘的轴
这个解决方案能够可靠地满足工业和非道路线控转向系统的需求,同时:
  • 无需调整
  • 在预期的使用寿命内,它们无需进行再润滑,而且通常无需维护
  • 快装式单元(通过插头与线控转向系统进行连接)
传感器技术和电气参数
SKF 转向编码器轴承单元使用传感器来追踪方向盘的运动。 它们包含两组传感器以实现冗余。 传感器:
  • 磁性的
  • 非接触式和增量式
  • 不会磨损
  • 不受到外部影响
  • 旨在提供最大的使用寿命
SKF 转向编码器轴承单元旨在满足与安全相关的控制系统的安全要求,符合 ISO 13849 标准。

SKF 转向编码器轴承单元通过集电极开路电路提供两组相互独立的方波信号(图 2)。 要求:

  • 需要 5 V 到 24 V DC 的稳压电源才可工作
  • 表 1)应该在电源线和输出信号线之间安装上拉电阻,以将输出电流限制在 20 mA 以下
接地线和输出信号线之间的负载电阻的阻值,至少应该比上拉电阻高 10 倍。 这样可保持输出信号的可读性。
提供绝对位置信息的轴承单元
SKF 可以为需要绝对位置信息、可变转向操纵感和主动停止点组合的应用提供定制的转向单元。 如需了解更多信息,请与SKF联系。
SKF logo