SKF 型录滚动轴承更新

本页列出了我们对在线信息做出的、同时也对出版物编号为 PUB BU/P 10000 的印刷版型录有所影响的修改。您型录的出版物编号列于封面之后的第一页。

此处给出的勘误信息根据型录的版本和章节显示。 您型录的版本作为出版物编号后缀标示: 例如:PUB BU/P 10000/2 代表第 2 版。但是,没有后缀则表明是第 0 版

请使用该信息更新您的型录。

您可以通过侧栏中的联系我们表格来提供有关型录或在线信息的反馈。 我们欢迎各种意见,并将采纳您的反馈用于今后改进。


第二版

轴承详细信息 - E 节

151
说明:
不锈钢描述(高铬钢)错误。
纠正:
X65Cr13

印刷版: 纠正显示为红色
最新在线版本

设计考虑 - F 节

212 页 - 图表 2
说明:
轴承摩擦力矩不是渐近限制为 2,0
纠正:
纠正后的版本替代该图。
最新在线版本

深沟球轴承 - 第 1 节
318
说明:
用内、外圈引导保持架的轴承的允许速度应该更低。
纠正:
对于用内、外圈引导保持架的轴承(后缀为 MA 或 MB),SKF 建议使用油润滑。 若使用润滑脂来润滑这些轴承(→润滑,239 页),速度系数将限制为 A ≤ 250 000 mm/min。

印刷版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本

深沟球轴承 - 第 1 节
392、404
说明:
不锈钢深沟球轴承 W 6305、W 6305-2RS1 和 W 6305-2Z 的基本额定动载荷过高。
纠正:
25 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 17 000 228 W 6305
25 62 17 17,8  11,2 0,48 -  7 500  235 W 6305-2RS1
 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 13 000 236 W 6305-2Z

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本

圆柱滚子轴承 - 第 5 节
596
说明:
公式中循环油润滑应用中最大允许轴向载荷指数错误(Fap 油)。
纠正显示为红色

最新在线版本

圆锥滚子轴承 - 第 7 节
813 页 - 表格 5
说明:
有些公式是错误的,因为其指标混淆了。
纠正:

载荷情况 1a 和 1b,轴向载荷 FaA

载荷情况 2a,轴向载荷 FaA 和 FaB

载荷情况 2b,条件 Ka

最新在线版本

轴承附件 - 第 16 节
1320
说明:
HME 3180 和 HM 3180 螺母未与正确扳手列在一处。
纠正:
HME 3180 TMFN 64-80
HM 3180  TMFN 64-80

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本


版本 1

设计考虑 - F 节

174 页 - 表格 4
说明:
J6 轴承座公差提供过渡配合。
纠正:
J65) 在多数情况下,可以偏离

打印版本中: 纠正显示为红色

滚针轴承 - 第 6 节

736
说明:
产品 BK 2020 为单列且不应标有脚注。
纠正:
20 26 20 15,1 26,5 3,15 12 000 14 000 BK 2020

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本

滚轮轴承 - 第 14 节

1115
说明:
支撑滚子 (R)NA 22 设计外圈宽度不符合 ISO 15,尺寸系列 22
纠正:
尺寸标准 (R)NA 22 设计
ISO 15,尺寸系列 22,
外圈宽度除外

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本

1115
说明:
适用于 NNTR 支撑滚子的较宽公差,宽度 B
纠正:
  • 宽度B,NNTR设计: 0/-0,5 mm
打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本


轴承附件 - 第 16 节

13041306
说明:
纵列标题 B 和 B1 位置错误。 必须更改位置。
纠正:
d1 d d3 B1 B B4 G ...

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本

1337
说明:
KMT 24, 32 和 40 锁紧螺母未与正确扳手列在一处。
纠正:
KMT 24  HN 21-22
KMT 32  TMFN 23-30
KMT 40  TMFN 30-40

打印版本中: 纠正显示为红色
最新在线版本


Edition 0

Design considerations - Section F

Page 203
Explanation:
The unit for the taper is the slope, not degree.
Correction:
where
Δk = the permissible deviation of the slope of the taper
Vk = the permissible range of dispersion of the slope of the taper

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 214
Explanation:
The internal clearance reduction should be calculated using the bearing mean diameter.
Correction:
Δrtemp = α dm ΔT
dm = bearing mean diameter [mm]
      = 0,5 (d + D)

In print: corrections shown in red
Current online version

Lubrication - Section G

Page 251 - table 4
Explanation:
Three symbols for the grease characteristics are incorrect.
Correction:
LGGB2 – Rust inhibiting properties  o  (not +)
LGLT2 – Rust inhibiting properties  o  (not +)
LGHP2 – Severe vibration  o  (not +)

In print: corrections shown in red
Current online version

Angular contact ball bearings - Section 3

Page 516
Explanation:
The basic load ratings, the fatigue load limit and the speed ratings for bearing 7221 BECBM are too low.
Correction:
105   190   36   156   150   5,2   4 300   4 300   *7221 BECBM

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 518
Explanation:
The basic load ratings, the fatigue load limit and the speed ratings for bearings 7322 BECBM and 7322 BCBP are too low.
Correction:
110   240   50  240   245   7,8   3 600   3 600  *7322 BECBM
         240   50  240   245   7,8   3 600   3 600  *7322 BECBP

In print: corrections shown in red
Current online version

Cylindrical roller bearings - Section 5
Page 626
Explanation:
The basic load ratings and the fatigue load limit for bearing NJ 422 are too high.
Correction:
110    280    65    523    585      64    2 600    3 200    NJ 422

In print: corrections shown in red
Current online version

Page 642
Explanation:
NUH 2248 bearings have an outer diameter of 440 mm.
Correction:
240    440    ...    NUH 2248 ECMH
          440    ...    NUH 2248 ECMH/PEX

In print: corrections shown in red
Current online version

Spherical roller bearings - Section 8

Page 885
Explanation:
Diagram is only valid for up to a maximum relation of Fa/Fr.
Correction:
The diagram is valid for bearings in light to normal load applications (P ≤ 0,1 C) on a horizontal shaft and a load ratio Fa/Fr ≤ e.

In print: correction shown in red
Current online version

Spherical roller thrust bearings - Section 13
Page 1080
Explanation:
The last sentence under Misalignment could be more clear.
Correction:
When designing bearing arrangements with rotating housing washer in combination with misalignment or when the shaft wobbles in relation to the housing, contact the SKF application engineering service.

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1081
Explanation:
The title for table 1 needs an extension.
Correction:
Table 1
Permissible angular misalignment for rotating shafts

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1086
Explanation:
Under Axial clearance, bearings with designation suffix VU029 should be mentioned.
Correction:
... For these applications, bearings with a modified shaft washer (designation suffix VU029) should be used. Small axial clearance enables simple and cost-effective bearing arrangements e. g. for ...

In print: correction shown in red
Current online version

Page 1089
Explanation:
In the designation system, add VU029 under Group 4.6.
Correction:
VU029    Shaft washer modified for applications with small axial clearance

In print: correction shown in red
Current online version

Track runner bearings - Section 14

Page 1114
Explanation:
Single row cam rollers follow ISO dimension series 02.
Correction:
Dimension standards   ISO 15, dimension series 02, except ...

In print: correction shown in red
Current online version

Bearing accessories - Section 16

Pages 1304 and 1306
Explanation:
The dimension B is listed in the table, but not shown in the sketch.
Correction:
Add the lock nut width B to the illustration. B is the lock nut width without the locking device.

In print: correction shown in red
Current online version
SKF logo