固定截面轴承

固定截面轴承组成一个薄截面轴承的类别。 另一个类别包括通过 ISO 15:1998 认证的轻型规格系列 18、19 和10 轴承。顾名思义,薄截面轴承套圈非常薄,横截面非常小。 其他特点为重量轻、摩擦低、刚性大。 这些特性使它们特别适合用于体积小、重量轻的轴承配置,这些轴承的配置刚性大,而且内径也相对大。 因此,薄截面轴承特別适用于工业机器人、纺织机械、印刷设备、机床唱盘、雷达天线以及光学和医疗设备等应用场合。
固定截面轴承是英制轴承,而且在一个系列里,不管轴承尺寸大小,横截面的大小都是固定的。 SKF固定截面轴承有以下几种:
  • 深沟球轴承(图1)。
  • 角接触球轴承(图2)和
  • 四点接触球轴承(图3
“固定截面轴承的尺寸”的六个不同方型横截面 A、B、C、D、F 和 G ,请参见。 此外,U密封系列指双侧带密封件的深沟球轴承和四点接触球轴承。 U 系列的轴承截面高度与 C 系列的一样,但是轴承的宽度更大,用以容纳接触式密封件。
固定截面轴承的尺寸没有正式标准化,但不管怎样它们还是得到广泛接受的,这确保了可交换性。
可按要求提供关于 SKF 固定截面轴承的进一步资料。
SKF logo