铁路车辆用轴承

轴承广泛应用在各类铁路车辆中。 它们是轴箱和驱动系统,如牵引电机和悬挂装置中的关键部件。 其他应用还包括齿轮箱、减震器、摆式机构、门等。 最先进的产品还包括探测速度、转动方向、轴承状况和转向架稳定性的传感器。 现在它已成为某些先进列车设计中的标准装备。 产品举例如下:
  • 公制尺寸或英制尺寸的紧凑式圆锥滚子轴承组件(图1),
  • 轴箱设计经济、可靠、舒适(图2),
  • 低地板有轨电车用轴桥装置,以支撑两个装有圆锥滚子轴承组件的独立车轮(图3)。
更多信息,请访问“railways.skf.com”。
SKF logo