轴套数据

实心青铜轴套
尺寸标准非标准化

材料
多元青铜
CuSn7Zn4Pb7-B
(型号后缀 M1)

允许工作温度范围-40至+250 °C(-40至+480 °F)

允许载荷
动态: 25 N/mm2
静态: 45 N/mm2

允许的滑动速度0,5 m/s (1.6 ft/s)

磨擦
系数µ
0,08 至 0,15 (已润滑)


烧结青铜轴套
尺寸标准非标准化

公差
直式轴套 (图 1
法兰轴套 (图 2

材料
烧结金属青铜和石墨基体体(重量为石墨的1%),所有孔均浸满润滑剂;
主要材料 为SINT A51,空隙率为 28%,空隙中浸有矿物油

允许工作温度范围-10 至 +90 °C (+15 至 +195 °F)

允许载荷
动态: 10 N/mm2
静态: 20 N/mm2

允许的滑动速度0,25 至 5,0 m/s (0.8 至 16.4 ft/s)

磨擦
系数µ
0,05 至 0,10 (已润滑)


卷制青铜轴套
尺寸标准ISO 3547-1:2006

公差
ISO 3547-1:2006
检查值: ISO 3547-2:2006

材料
CuSn8 (全青铜)

允许工作温度范围-40至+150 °C(-40至+300 °F)

允许载荷
动态: 40 N/mm2
静态: 120 N/mm2

允许的滑动速度1,0 m/s (3.2 ft/s)

磨擦
系数µ
0,08 至 0,15 (已润滑)


PTFE 合成轴套
尺寸标准公制直式轴套: ISO 3547-1:2006
(有一些例外)

英制直式和公制法兰轴套: 非标准化

公差

公制直式轴套,外径 D: ISO 3547-1:2006
检查值: ISO 3547-2:2006

法兰轴套(已安装):

  • 法兰直径 D1: ±0,5 mm
  • 法兰宽度 B1: +0,05/-0,20 mm
倒角尺寸(产品表

材料
以了解更多信息(设计和变型

钢背有一层烧结/青铜,微孔使用一层磨合带二硫化钼添加剂的 PTFE 填充和覆盖

工作游隙1)

参考值取决于所选的轴和轴承座公差:

  • 公制轴套 (表 1
  • 英制轴套 (表 2

如果 PTFE 复合轴套没有润滑,过多的游隙可能对它们的使用寿命有负面影响。

允许工作温度范围-200至+250 °C(-330至+480 °F)

允许载荷
动态: 80 N/mm2
静态: 250 N/mm2

允许的滑动速度2,0 m/s (6.5 ft/s)

磨擦
系数µ
0,03 至 0,25

化学特征
SKF 复合滑动轴承的耐化学性主要取决于钢背衬和烧结锡青铜层的耐化学性能,因为滑动(覆盖)层对很多物质具有耐化学性。 虽然,在温度升高时,覆盖层会受到熔融的碱金属和游离氟的侵蚀,但由于它含有 PTFE,所以实际上不会发生化学反应。
在室温下,烧结锡青铜结构对海水、蒸汽、大气影响、盐溶液和硫酸有很好的抗耐性,但对氧化酸或氨介质则没有抗耐性。
钢背衬的所有暴露面都采用电解镀锡,但在多数应用场合只能起到有限的抗腐蚀作用。 如轴套需要暴露在腐蚀性介质下,或钢背衬和轴承座材料之间的接触面存在腐蚀危险,则可采用电解镀镍、镀铬或镀锌的方法来保护背衬。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。


1)表中提供的工作游隙值数值在室温下有效。 如果运行温度较高,则每升高 20℃,对于 PTFE 复合轴套来说,工作游隙就要减少 0,0016 mm。
通过在规定限值范围内调配轴和轴承座孔,实际工作游隙可在建议的径限值范围内增减。 例如,某些应用场合要求运转非常轻松,或者轴承只承受轻载荷,SKF 建议应该选择使得工作游隙达到最大值的公差。

POM 复合轴套
尺寸标准ISO 3547-1:2006
(有一些例外)

公差

外径 D: ISO 3547-1:2006
检查值: ISO 3547-2:2006

倒角尺寸(产品表

材料
以了解更多信息(设计和变型

钢背有一层烧结/青铜,微孔使用一层聚甲醛复合材料填充和覆盖

工作游隙1)

参考值取决于所选的轴和轴承座公差:

  • 公制轴套 (表 3
  • 英制轴套 (表 4

如果 PTFE 复合轴套没有润滑,过多的游隙可能对它们的使用寿命有负面影响。

允许工作温度范围-40 至 +110°C (-40 至 +230 °F),短期可高达 +130 °C (+265 °F)

允许载荷
动态: 120 N/mm2
静态: 250 N/mm2

允许的滑动速度2,5 m/s (8.2 ft/s)

磨擦
系数µ
0,02 至 0,20

化学特征
SKF 复合滑动轴承的耐化学性主要取决于钢背衬和烧结锡青铜层的耐化学性能,因为滑动(覆盖)层对很多物质具有耐化学性。 缩醛树脂覆盖层在很大程度上对有机物质具有抗耐性。
在室温下,烧结锡青铜结构对海水、蒸汽、大气影响、盐溶液和硫酸有很好的抗耐性,但对氧化酸或氨介质则没有抗耐性。
钢背衬的所有暴露面都采用电解镀锡,但在多数应用场合只能起到有限的抗腐蚀作用。 如轴套需要暴露在腐蚀性介质下,或钢背衬和轴承座材料之间的接触面存在腐蚀危险,则可采用电解镀镍、镀铬或镀锌的方法来保护背衬。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

电力学性质缩醛树脂覆盖层在新使用时具有绝缘作用。 为避免静电积聚,有静电积聚危险的零部件应接地。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。



1)表中提供的工作游隙值数值在室温下有效。 如果运行温度较高,则每升高 20℃,对于 POM 复合轴套来说,工作游隙就要减少 0,005 mm。
通过在规定限值范围内调配轴和轴承座孔,实际工作游隙可在建议的径限值范围内增减。 例如,某些应用场合要求运转非常轻松,或者轴承只承受轻载荷,SKF 建议应该选择使得工作游隙达到最大值的公差。

PTFE 尼龙轴套
尺寸标准ISO 3547-1:2006

公差
ISO 3547-1:2006
检查值: ISO 3547-2:2006

材料
玻璃纤维增强,有热塑性,含 PTFE

允许工作温度范围-30 至 +110 °C (-20 至 +230 °F)

允许载荷
动态: 40 N/mm2
静态: 80 N/mm2

允许的滑动速度1,0 m/s (3.2 ft/s)

磨擦
系数µ
0,06 至 0,15


丝绕轴套
尺寸标准ISO 4379:1993

公差

内径d:

  • C10 (未安装)
  • D11(安装在轴承座,公差等级 H7

外径 D: s8

宽: h13


材料
以了解更多信息(设计和变型

背衬: 高强度玻璃纤维
滑动接触面: 高强度聚酯和 PTFE
两面都缠绕,嵌在环氧树脂基体中。

工作游隙
参考值取决于所选的轴和轴承座公差(表 5);
例如,在这些轴套使用寿命之内由于磨损增加的间隙是很小的

允许工作温度范围-50 至 +140 °C (-60 至 +285 °F)

允许载荷
动态: 140 N/mm2
静态: 200 N/mm2

允许的滑动速度0,5 m/s (1.6 ft/s)

磨擦
系数µ
0,03 至 0,08

热膨胀
13 x 10-6 K-1 (与钢相似)

热导率
0,4 W/mK

密度
1,87 g/cm3

化学特征
卓越的耐腐蚀性,包括盐水和很多化学品(表 6

电学性质良好的绝缘性,可以防止电流通过


SKF logo