型号系统

实心青铜轴套

实例:

PBM 354550 M1G1
(直式)

式中

P滑动轴承

B
实心青铜

M公制尺寸

354550

尺寸[mm]:

  • 35 = 孔径 d
  • 45 = 外径 D
  • 50 = 宽度 B
M1材料
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
润滑槽


PBMF 607535 M1G1
(法兰设计)

式中

P滑动轴承

B
实心青铜

M公制尺寸

F
法兰设计

607535

尺寸[mm]:

  • 60 = 孔径 d
  • 75 = 外径 D
  • 35 = 宽度 B
M1材料
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
润滑槽



烧结青铜轴套

实例:

PSM 060904 A51
(直式设计)

式中

P滑动轴承

S
烧结青铜

M公制尺寸

060904

尺寸[mm]:

  • 06 = 孔径 d
  • 09 = 外径 D
  • 04 = 宽度 B
A51材料
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(法兰设计)

式中

P滑动轴承

S
烧结青铜

M公制尺寸

F
法兰设计

354540

尺寸[mm]:

  • 35 = 孔径 d
  • 45 = 外径 D
  • 40 = 宽度 B
A51材料
(SINT A51)



卷制青铜轴套

实例:

PRM 252815
(直式设计)

式中

P滑动轴承

R
卷制青铜

M公制尺寸

252815

尺寸[mm]:

  • 25 = 孔径 d
  • 28 = 外径 D
  • 15 = 宽度 B


PRMF 505530
(法兰设计)

式中

P滑动轴承

R
卷制青铜

M公制尺寸

F
法兰设计

505530

尺寸[mm]:

  • 50 = 孔径 d
  • 55 = 外径 D
  • 30 = 宽度 B


PTFE 合成轴套

实例:

PCM 040510 E/VB055
(直式设计,公制尺寸)

式中

P滑动轴承

C
复合材料

M公制尺寸

040510

尺寸[mm]:

  • 04 = 孔径 d
  • 05 = 外径 D
  • 10 = 宽度 B
EPTFE 复合

VB055
实际外径 D 并不对应型号中的 D(在本实例为 9 mm),大 0,5 mm


PCZ 1208 E
(直式设计,英制尺寸)

式中

P滑动轴承

C
复合材料

Z英制尺寸

1208年

尺寸,孔径和宽度为十六分之几英寸:

  • 孔径 d = 12/16 = 3/4 英寸(= 19,05 mm)
  • 宽度 B = 8/16 = 1/2 英寸 (= 12,7 mm)
EPTFE 复合


PCMF 252811.5 E
(法兰设计)

式中

P滑动轴承

C
复合材料

M公制尺寸

F
法兰设计

252811.5

尺寸[mm]:

  • 25 = 孔径 d
  • 28 = 外径 D
  • 11.5 = 宽度 B
EPTFE 复合



POM 复合轴套

实例:

PCM 10010560 M
(直式设计,公制尺寸)

式中

P滑动轴承

C
复合材料

M公制尺寸

10010560

尺寸[mm]:

  • 100 = 孔径 d
  • 105 = 外径 D
  • 60 = 宽度 B
MPOM 复合


PCZ 1208 M
(直式设计,英制尺寸)

式中

P滑动轴承

C
复合材料

Z英制尺寸

1208年

尺寸,孔径和宽度为十六分之几英寸:

  • 孔径 d = 12/16 = 3/4 英寸(= 19,05 mm)
  • 宽度 B = 8/16 = 1/2 英寸 (= 12,7 mm)
MPOM 复合



PTFE 尼龙轴套

实例:

PPM 161815
(直式设计)

式中

P滑动轴承

P
PTFE 尼龙

M公制尺寸

161815

尺寸[mm]:

  • 16 = 孔径 d
  • 18 = 外径 D
  • 15 = 宽度 B


PPMF 202311.5
(法兰设计)

式中

P滑动轴承

P
PTFE 尼龙

M公制尺寸

F
法兰设计

202311.5

尺寸[mm]:

  • 20 = 孔径 d
  • 23 = 外径 D
  • 11.5 = 宽度 B


丝绕轴套

例子:

PWM 120135100

式中

P滑动轴承

W
纤维缠绕

M公制尺寸

120135100

尺寸[mm]:

  • 120 = 孔径 d
  • 135 = 外径 D
  • 100 = 宽度 B


SKF logo