轴套、推力垫圈和板带

SKF轴套、推力垫圈和板带


此页面概述了可提供的轴套、推力垫圈和板带类型、其设计、型号和特性和主要应用领域。
此页面还参考了相关产品的详细信息章节以及产品表信息。
实心青铜轴套

SKF 实心青铜轴套(表 1)适用于各种工况和应用。 其材料尤其适用于要求较高的恶劣环境。 SKF 可提供标准的直式轴套和法兰实心青铜轴套(图 1)。 这些轴套的优点包括: 

  • 适用于不洁净环境;
  • 低速下可以抗冲击和振动;
  • 可以在轴表面加工质量较差的情况下使用;
  • 耐腐蚀;
  • 配有润滑油槽,可储存润滑剂。


SKF 实心青铜轴套设计用于径向摆动和轴向的往复运动。 这些轴套还适用于低速旋转的应用。 这些轴套的应用领域示例有: 

  • 建筑机械
  • 运输设备
  • 纸浆和造纸设备
  • 海上设备 

烧结青铜轴套

SKF 烧结青铜轴套(表 1)是自润滑、免维护型轴套。 这些轴套由一个浸有润滑剂的多孔青铜矩阵组成。 烧结青铜轴套要求具有很高的允许滑行速度以适用于旋转应用。 SKF 可以提供全套直式卷制青铜轴套和法兰烧结青铜轴套(图 2)。 这些轴套的优点包括:

  • 滑动速度快 
  • 无需润滑 
  • 免维护运行 
  • 良好的摩擦性能


SKF烧结青铜轴套最适合用于旋转运动以及必须要求自润滑性能的应用中。 这些轴套的应用领域示例有: 

  • 电气设备 
  • 家用设备 
  • 印刷设备 
  • 机床


卷制青铜轴套

SKF 卷制青铜轴套(表 1)特别适用于需要补充润滑的高度污染的应用。 这些轴套的滑动接触面包含菱形油槽,作为油箱逐步在操作过程中逐步释放润滑剂,因此,在开始时需要对其填充润滑脂。 SKF 可以提供全套直式卷制青铜轴套和法兰卷制青铜轴套(图 3)。 这些轴套的优点包括: 

  • 适用于污染环境; 
  • 低速下可耐冲击载荷并抗振; 
  • 良好的防腐性能;


SKF 卷制青铜轴套非常适用于须在高度污染环境下运行以及存在冲击载荷和/或振动的机械。 这些轴套的应用领域示例有: 

  • 农业机械 
  • 起重设备 
  • 建筑机械 
  • 林业机械


PTFE 合成轴套

SKF PTFE 复合轴套(表 2)是适用于重载/中速应用的免维护解决方案。 SKF 提供一系列直式(图 4)和法兰 (图 5)PTFE 复合轴套。 这些轴套的优点包括:

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 高工作温度 
  • 滑动速度快 
  • 工作游隙小


SKF PTFE 复合轴套适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些轴套的应用领域示例有: 

  • 汽车 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品 
  • 纺织机械


POM 复合轴套

SKF POM 复合轴套 (表 2) 是预润滑的,因为其材料设计与边界润滑配合。 这些轴套类型有效地填充充分润滑轴承和干滑动轴承之间的空隙。 SKF 提供各种直式 POM 复合轴套(图 6)。 这些轴套的优点包括: 

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 滑动速度快
  • 工作游隙小 


SKF POM 复合轴套适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些轴套的应用领域示例有:

  • 农业设备 
  • 建筑机械 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品


PTFE 尼龙轴套

SKF PTFE 尼龙轴套 (表 3) 提供免维护、干式滑动操作,适用于其他聚合物轴套会过早损坏的应用。 SKF PTFE尼龙薄壁轴套可以提高散热速度,加快滑动速度。 SKF可提供标准的直式轴套和法兰轴套(图 7)。 这些轴套的优点包括: 

  • 免维护运行
  • 高性价比 
  • 耐腐蚀 
  • 电绝缘


SKF PTFE尼龙轴套适用于优先采用经济高效、免维护轴套的应用。 这些轴套的应用领域示例有:

  • 纺织机械 
  • 医疗设备 
  • 健身器材 
  • 家用设备


丝绕轴套

SKF 丝绕轴套(表 4)由缠绕而成的多层树脂和纤维制成。 现代纤维缠绕技术使得创新型的轴承材料的创造成为可能。 其将玻璃纤维的特殊机械特性与高强度热塑性纤维和环氧树脂基 PTFE 纤维的卓越摩擦特性相结合。 十字图形中纤维束的规定位置和纤维束与树脂之间的强力粘合实现了在腐蚀环境中也能有很高的载荷和振动承载能力。 通常情况下,SKF丝绕轴套可以与相同尺寸的实心青铜轴套或钢轴套进行互换。 SKF 可提供标准的直式丝绕轴套(图 8)。 这些轴套的优点包括: 

  • 高载荷能力 
  • 可抗冲击载荷并抗振 
  • 良好的抗冲击性
  • 对边际应力集中和对中误差不敏感 
  • 良好的噪音和振动阻尼
  • 免维护运行 
  • 耐腐蚀 
  • 良好的耐化学性
  • 耐摩性良好 
  • 电绝缘性能良好。


SKF 丝绕轴套适用于同时存在重载和振动的应用以及优先采用免维护运行的应用。 这些轴套的应用领域示例有:

  • 建筑机械 
  • 农业和林业机械 
  • 起重和运输设备 
  • 海上设备


PTFE 复合推力垫圈

SKF PTFE 复合推力垫圈 (表 5),适合节省空间、轴向定位的轴承配置,用于重载荷/中速应用中。 SKF 提供各种 PTFE 复合推力垫圈(图 9)。 这些轴套的优点包括:

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 高工作温度 
  • 滑动速度快


SKF PTFE 复合推力垫圈适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些垫圈的应用领域示例有: 

  • 汽车 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品 
  • 纺织机械


POM 复合推力垫圈

SKF POM 复合推力垫圈 (表 5),适合节省空间、轴向定位的轴承配置。 它们是预润滑的,因为其材料设计与边界润滑配合。 SKF 提供各种 POM 复合推力垫圈(图 10)。 这些垫圈的优点包括: 

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 滑动速度快


SKF POM 复合推力垫圈适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些轴套的应用领域示例有:

  • 农业设备 
  • 建筑机械 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品


PTFE 复合板带

SKF PTFE 复合板带 (表 6) 是适用于所有类型的节省空间的配置。 这些板带可以轻易安装到各类应用和接口。 SKF 提供各种 PTFE 复合板带(图 11)。 这些板带的优点包括:

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 高工作温度 
  • 滑动速度快


SKF PTFE 复合推力垫圈适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些垫圈的应用领域示例有: 

  • 汽车 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品 
  • 纺织机械


POM 复合板带

SKF POM 复合板带 (表 6) 是适用于所有类型的节省空间的配置。 这些板带可以轻易安装到各类应用和接口。 它们是预润滑的,因为其材料设计与边界润滑配合。 SKF 提供各种 POM 复合板带(图 12)。 这种板带的优点包括: 

  • 免维护运行 
  • 耐摩性良好 
  • 高载荷能力 
  • 滑动速度快


SKF POM 复合板带适用于需要自润滑性能的滑动材料。 这些轴套的应用领域示例有:

  • 农业设备 
  • 建筑机械 
  • 物料输送设备 
  • 家用电器和日用消费品


SKF logo