摩擦

载荷、滑动速度、工作温度是确定滑动轴承摩擦的主要因素。 摩擦也受到轴承运行的表面粗糙度、污染的程度和润滑条件的影响。

每个轴套、推力垫圈和相关板带材料的摩擦系数的范围 μ 在相关轴承数据部分可以找到:

PTFE 复合滑动轴承摩擦系数 μ 的参考值

例如,采用 PTFE 复合轴承在不同的操作条件下的摩擦系数 μ,最低值通常在高载荷和低滑动速度情况下获得(图 1)。 在特别恶劣的运行条件下,如轻载荷、高速或表面不足,可能会超过最大的参考值。 PTFE 复合轴承的摩擦系数 μ 在温度高于+100°C 的情况下会增加。

POM 复合材料也有相似的值,但润滑液的存在或定量供给会减少摩擦。

粘滑的影响对于 PTFE 和 POM 轴套来说可以忽略不计。

PTFE 轴套通常有一个磨合期(轴套设计和变型)。

其它材料的摩擦性能

要想了解用其它材料的摩擦性能,请向 SKF 应用工程服务部咨询。

SKF logo