安装

成熟的技能和细心维护是延长轴承使用寿命的必要条件。 另外,洁净和了解造成轴承过早失效的原因也大有裨益。
检查并确保配合面 (轴座) 和其它部件(如轴承座)干净,没有毛刺,不包含任何磨损颗粒污染物。 应仔细检查轴的状况,确保没有锐边、毛刺或表面缺陷,否则会损坏轴套的滑动接触面。 所有零部件经清洁并检查后,轴套可以用于安装。
若要安装轴套,无论是否带法兰,SKF 建议使用特别适用于复合 (图 1)和丝缠绕 (图 2)轴套的安装冲击环。 要安装,将 O 型圈放置在冲击环上以保持轴套在正确位置。 然后通过机械、液压压力机或通过用锤子轻轻敲击冲击环来使得轴套到位。 为方便小型轴套的安装,给轴承座孔涂一层薄的润滑油或润滑脂。
对于较大的轴套,SKF 建议使用安装环 (图 3)因为当安装环压制到位时,它可以对齐轴套并将其置于中心位置。 安装较大的轴套时,可以在轴承座使用固态润滑膏,比如 SKF 抗磨损 LGAF 3E 这样有助于降低发生微动腐蚀的风险,还能减少所需的安装力。 SKF 还建议,特别是在安装需要较大安装力的大轴套时,安装前应将其冷却。
安装 FW 轴套时,应始终注意,不要损坏滑动层或侧面。
为了便于安装 FW 轴套,轴套可以用金刚石涂层的砂轮纵向分割切成两半。 应使用足够的冷却液以避免过高的温度,高温会破坏轴套。
复合和卷制青铜轴套在运行中会承受重载荷,所以在使用时(图 4),应使对接接头与运行中的载荷区呈90° ,否则会缩短使用寿命。
固体青铜轴套的润滑槽位置取决于其是摆动或旋转运动,对于后者来说,还要看起是油润滑还是脂润滑(图 5)。
在安装时,应注意正确定位,即钢背衬应紧靠轴承座壁。
如采用粘合剂将复合干式滑动轴承固定在轴承座中,则应记住,所用粘合剂应适合预期的工作温度,具有合适的膨胀性能、耐老化性、强度和硫化特性。 如用户没有这方面的操作经验,SKF 建议与粘合剂制造商联系。 使用涂粘合剂时,必须小心不能让粘合剂碰到滑动接触面。
SKF 烧结青铜轴套使用了润滑剂浸渍,因此,应该保持原包装不被破坏,直到安装前。 否则,轴套接触吸收性材料可快速吸走润滑油。
SKF logo