基本额定寿命

复合轴套和推力垫圈

复合滑动轴承的基本额定寿命以往复次数或圈数,或者工作小时表示。 它代表试验条件下,达到基本额定寿命所列的终止标准之一时候的运行期限。 这些标准可以是:

  • 工作游隙增加 
  • 滑动层的塑性变形 
  • 疲劳
应该区别基本额定使用寿命和实际达到的使用寿命。
基本额定使用寿命是一个指标值,即外表相同的轴承在同等试验条件下,绝大多数都能达到或超过的指标值。
在同等工况下,相同的轴承在实验室使用寿命试验和运行条件下实际达到的使用寿命却并不相同。 这些工作条件不仅包括载荷的大小和类型,而且还包括其他因素,如污染、腐蚀、载荷和高频率运动周期以及冲击载荷。 这些因素很难量化,甚至根本无法量化。

青铜、尼龙和丝绕轴套和板带

尝试计算这些产品的基本额定寿命是没有意义的。 在实践中,各种因素以非常复杂的方式互相作用,并影响着使用寿命,而这些因素并不总是可以量化的。 

如用户对轴套的可能使用寿命或选择合适的轴套尺寸方面经验不足,请与 SKF 应用工程服务部联系。

SKF logo