选择轴承的尺寸

SKF 滑动轴承的承载能力和耐磨特性取决于具体应用场合的特定条件。 因此,任何计算公式都只能提供近似值。 为确定轴套、垫圈或板带的所需尺寸,载荷承载能力、使用寿命的要求、运行可靠性和一组具体的操作条件(如载荷、滑动速度)都需要考虑进来。
对于复合轴套和推力垫圈来说,承载能力以基本额定动载荷 C 和基本额定静载荷 C0表示。
当确定青铜、尼龙和丝绕轴套以及板带的所需尺寸,在滑动层中的压力和滑动速度应不超过允许值。 有关允许的值,请参阅相关轴承数据,轴套数据推力垫圈数据板带数据
有关对轴承寿命和尺寸计算的更多信息,请参阅必要轴承尺寸
SKF logo