型号系统

PTFE 复合板带

例子:

PCMS 1005002.50 E

式中

P滑动轴承

C
复合材料
M
公制尺寸

S板带

1005002.50

尺寸[mm]:

  • 100 = 宽度 B
  • 500 = 长度 L
  • 2.50 = 厚度H
E
PTFE 复合


POM 复合板带

例子:

PCMS 1005003.06 M

式中

P滑动轴承

C
复合材料
M
公制尺寸

S板带

1005003.06

尺寸[mm]:

  • 100 = 宽度 B
  • 500 = 长度 L
  • 3.06 = 厚度H
M
POM 复合


SKF logo