轴承垫圈配置设计

即使在轴向载荷很小,表面不足够承载推力的场合,使用推力垫圈也十分有益,特别是在因材料或其光洁度不适合用作承受推力的合适表面时。 对于既需要径向支撑也需要轴向定位的轴,根据轴向载荷大小,可使用轴套(轴套配置设计)与推力垫圈组合(图 1)。 推力垫圈通常径向定位于轴承座中凹槽内,(图1)所示,并用定位销或平头螺钉固定,以防止其转动。 定位销或平头螺钉的头必须凹进滑动接触面以下至少0.3毫米,而且推力垫圈的整个表面都必须受到支撑。 配合面应完全覆盖复合推力垫圈的滑动接触面。 如果由于某种原因无法在轴承座中加工出凹槽,则可用两个定位销或螺丝在轴承座上附加推力垫圈(图 2)或采用粘合的方法进行固定。 此类位置的适合尺寸请参见产品表
SKF logo