型号系统

PTFE 复合推力垫圈

例子:

PCMW 223801.5 E

式中

P滑动轴承

C
复合材料
M
公制尺寸

推力垫圈

223801.5

尺寸[mm]:

  • 22 = 孔径 d
  • 38 = 外径 D
  • 01.5 = 高度 H
E
PTFE 复合


POM 复合推力垫圈

例子:

PCMW 527802 M

式中

P滑动轴承

C
复合材料
M
公制尺寸

推力垫圈

527802

尺寸[mm]:

  • 52 = 孔径 d
  • 78 = 外径 D
  • 02 = 高度 H
M
POM 复合


SKF logo