推力垫圈数据

PTFE 复合推力垫圈
尺寸非标准化

公差
表 1

材料
以了解更多信息(设计和变型

钢背有一层烧结/青铜,微孔使用一层磨合带二硫化钼添加剂的 PTFE 填充和覆盖

允许工作温度范围-200至+250 °C(-330至+480 °F)

允许载荷
动态: 80 N/mm2
静态: 250 N/mm2

允许的滑动速度2,0 m/s (6.5 ft/s)

磨擦
系数µ
0,03 至 0,25

化学特征
SKF 复合滑动轴承的耐化学性主要取决于钢背衬和烧结锡青铜层的耐化学性能,因为滑动(覆盖)层对很多物质具有耐化学性。 虽然,在温度升高时,覆盖层会受到熔融的碱金属和游离氟的侵蚀,但由于它含有 PTFE,所以实际上不会发生化学反应。
在室温下,烧结锡青铜结构对海水、蒸汽、大气影响、盐溶液和硫酸有很好的抗耐性,但对氧化酸或氨介质则没有抗耐性。
钢背衬的所有暴露面都采用电解镀锡,但在多数应用场合只能起到有限的抗腐蚀作用。 如轴承垫圈需要暴露在腐蚀性介质下,或钢背衬和轴承座材料之间的接触面存在腐蚀危险,则可采用电解镀镍、镀铬或镀锌的方法来保护背衬。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。



POM 复合推力垫圈
尺寸
非标准化

公差
表 1

材料
以了解更多信息(设计和变型

钢背有一层烧结/青铜,微孔使用一层聚甲醛复合材料填充和覆盖

允许工作温度范围-40 至 +110°C (-40 至 +230 °F),短期可高达 +130 °C (+265 °F)

允许载荷
动态: 120 N/mm2
静态: 250 N/mm2

允许的滑动速度2,5 m/s (8.2 ft/s)

磨擦
系数µ
0,02 至 0,20

化学特征
SKF 复合滑动轴承的耐化学性主要取决于钢背衬和烧结锡青铜层的耐化学性能,因为滑动(覆盖)层对很多物质具有耐化学性。 缩醛树脂覆盖层在很大程度上对有机物质具有抗耐性。
在室温下,烧结锡青铜结构对海水、蒸汽、大气影响、盐溶液和硫酸有很好的抗耐性,但对氧化酸或氨介质则没有抗耐性。
钢背衬的所有暴露面都采用电解镀锡,但在多数应用场合只能起到有限的抗腐蚀作用。 如轴承垫圈需要暴露在腐蚀性介质下,或钢背衬和轴承座材料之间的接触面存在腐蚀危险,则可采用电解镀镍、镀铬或镀锌的方法来保护背衬。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

电学性质缩醛树脂覆盖层在新使用时具有绝缘作用。 为避免静电积聚,有静电积聚危险的零部件应接地。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。



SKF logo