轴承参数

尺寸标准外形尺寸:
ISO 12240-2:1998

公差
ISO 12240-2:1998(table 1

材料

Inner and outer rings: through-hardened and ground bearing steel
Inner ring sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer of fibre reinforced polymer, containing PTFE, is injection moulded onto the outer ring (fig. 1)

允许工作温度范围

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



径向内部游隙,预载荷

单列角接触球面滑动轴承的内部游隙只有在安装后才能获得,其大小取决于对第二个反向轴承的轴向定位的调节程度 角接触球面滑动轴承通常以背对背配置(图 2)或面对面配置成对安装(图 3)。 通过某个轴承的轴向位移,对配对轴承进行相互调节,直至获得设定的 10 N/mm2 轴承载荷。 轴承预紧可防止一些在载荷下或短时磨合发生的变形。 在首次调整新的轴承配置时,当摩擦力矩和轴向预载荷处于表 2 中所列范围后,会达到 10 N/mm2 的设定轴承载荷。
SKF logo