角接触球面滑动轴承

角接触球面滑动轴承
顾名思义,角接触球面滑动轴承的滑动接触面 (表格 1) 呈球形,而且与轴承轴形成一个角度 (图 1)。 因此,这种轴承特别适合承载联合(径向与轴向)载荷。 单个角接触球面滑动轴承只能承受一个方向上的轴向载荷。 这些轴承可以分开,从而使套圈可以单独安装。
作为标准,SKF 生产采用钢/PTFE FRP(含 PTFE 的纤维强化聚合物)滑动接触表面组合的免维护角接触球面滑动轴承。 可根据需要提供其他滑动接触表面组合的设计 (特殊设计)。
SKF logo