设计及变型

杆端关节轴承的各种设计和变型如下所述:
需维护的杆端关节轴承

SKF 生产的具有钢/钢或钢/铜滑动接触面组合的杆端关节轴承需要维护。

钢/钢杆端关节轴承由杆端座和标准的钢/钢径向球面滑动轴承组成,其中外圈固定在轴承座上。 这些杆端关节轴承可配备:

钢/铜杆端关节轴承配备阴螺纹(图 6)或阳螺纹(图 7) 。 其包括一个杆端关节轴承座和一个钢/铜球面滑动轴承 (表格 4)。 这些轴承的内圈为钢制,外圈为铜制。 通过在外圈两侧铆接轴承座,以将轴承固定到位。 这些杆端关节轴承配备阳螺纹或阴螺纹。


补充润滑装置
需维护的 SKF 杆端关节轴承在杆端关节轴承座中配备了油嘴或润滑孔。 也可通过销进行补充润滑。 例外情况包括 SA .. E 和 SI .. E 系列中的钢/钢杆端关节轴承和产品表中所示的一些小型杆端关节轴承。 杆端关节轴承座中的补充润滑装置的类型和设计已在 表格 5中列明。

SKF Explorer 探索者钢/钢杆端关节轴承

SKF 探索者钢/钢杆端关节轴承 (表格 1) SI(A) 系列 (图 1) 和 SA(A) 系列 (图 2) 可配备基本上免维护的 GE 系列 SKF 探索者钢/钢滑动轴承 (轴承设计和特点 - SKF Explorer 探索者钢/钢滑动轴承)。 其滑动表面经过进一步处理以提高耐磨和耐腐蚀性。

出于制造方面的原因,杆端关节轴承座配备润滑孔,润滑孔用塞头堵住以避免污染和再润滑。

免维护的杆端关节轴承

SKF 生产不同系列的免维护杆端关节轴承,备有三种不同的滑动接触面组合(表格 1)。

采用钢/PTFE 烧结铜 (图 1图 2) 或钢/PTFE 纤维 (图 3图 4) 滑动接触面组合的杆端关节轴承包含一个标准种类的轴承。 外圈铆接在轴承座内。

采用钢/PTFE FRP 滑动接触面组合的杆端关节轴承 (图 5图 6) 包括一个杆端关节轴承座和一个球面滑动轴承内圈。 在轴承座和内圈之间,含 PTFE 的纤维增强聚合物滑动层注塑在轴承座上。

SKF logo