轴承的轴向定位

定位端轴承

当过盈配合不足以实现轴承套圈的轴向定位时, 通常需要使用适当的锁定装置,将轴承套圈固定到位。

定位端轴承的两个套圈应轴向固定在两端。 轴承套圈一般采用过盈配合,通常用轴肩或轴承座肩支承在一端。 应使用以下一种方法将内圈轴向固定在另一端:

  • 用螺栓固定到轴端的端板(图 1
  • 在套圈和相邻机器部件之间放一个隔套(图 2
  • 止动环(弹性挡圈)

外圈一般采用轴承座孔的端盖定位(图 1图 2)。

浮动端轴承

对于浮动端轴承而言,外圈(通常为紧配合)采用轴向固定,内圈则可以在轴上进行自由的轴向运动(图 3)。
请注意,对于带有径向剖分式外圈的 GEP 系列轴承而言(图 4),在纯径向载荷下会产生膨胀力,而这些力的轴向分力会作用于轴承座罩。 作用于端盖的轴向载荷可能是径向载荷的 30%。 在计算和选择轴承座罩的尺寸及连接螺栓的大小和数量时,必须考虑到这一点。
如因制造或装配的考虑不宜采用轴肩和/或轴承座肩定位时,则可在轴承套圈和相邻机器部件之间插入隔套或隔环(图 5)。 带定位环的非分离型轴向定位轴承可以节省空间,加快安装和拆卸,并简化轴承位的加工。 如必须承受较大的轴向力,则应在轴承套圈和定位环之间放置一个支承环(图 6),使定位环免于承受过大弯矩。
如要固定轴承,可使用符合 DIN 471:1981 或 DIN 472:1981、径向宽度不变的止动环(也称弹性挡圈)。

挡肩及内圆角尺寸

挡肩及内圆角尺寸应当满足下列要求:

  • 轴承套圈可用的支承表面足够大。
  • 轴承配置中的移动部件不会碰撞固定部件。
  • 内圆角半径应小于轴承倒角。
每个轴承适用的内圆角尺寸(图 7)都在其相应的产品表中给出。 轴承位与轴或轴承座肩的过渡段的设计要么为简单倒角(图 8)要么为根切(图 9)。 ramax 和 rbmax 的尺寸可参见产品表。
根切尺寸请参见表 1
轴肩过渡段的内圆角半径(简单形式)越大,轴内圆角区的应力分布就越理想。
SKF logo