简单装卸的建议

为了方便安装,轴端和座孔应有 10 至 20 度的安装倒角(图 1)。 这对使用大型轴承的应用尤其重要,否则套圈可能会倾斜,从而导致配合面的损坏。

当拆除轴承时,为了方便拆卸工具的使用,最好:

  • 在轴肩上开一个凹槽(图 2
  • 在座孔中开一个凹槽或螺纹孔(图 3
为拆卸与轴保持紧配合、内径 d ≥ 80 mm 的大型免维护轴承,SKF 建议使用注油法。 采用注油法将受到高压的油注入到轴承内圈及其轴座之间,形成一层油膜。 这层油膜会隔开配合面,大幅减少拆卸轴承所需的力,从而几乎可以消除所有轴承或轴损坏的风险。
要使用油压法,轴中必须有供油管,轴座中必须有分油槽(图 4)。 一般准则是,油槽和轴承端面之间的距离(安装和拆卸就从这里开始)应为轴颈宽度的约三分之一(图 4)。 供油管和分油槽以及油供应连接螺纹的推荐尺寸,请参考表 1表 2
SKF logo