密封

大部分的轴承配置必须通过密封来防止灰尘和水汽等杂质进入轴承内部。 密封件的有效性对轴承的使用寿命起着决定性的影响。 与其他大部分只能在一个平面内移动的轴承类型相比,球面滑动轴承的对中能力对密封件有更高的要求。

为选择适当的密封件,必须考虑如下因素:

  • 允许倾斜角
  • 可用空间
  • 环境条件
  • 密封件的有效性
  • 润滑类型和补充润滑频率
  • 合理的成本

根据应用类型,上述一个或几个因素享有优先级。 因此,无法为密封件设计设定一般规则。

大部分的 SKF 径向球面滑动轴承系列可提供整体式密封件。 标准密封轴承可延长轴承的使用寿命并节省空间,同时降低库存和组装成本。 RS 密封件和 LS 重型密封件的设计特征和适用性请参见表 1

表 2 提供了外部密封可能性、其设计特征和适用性的概览,以满足不同的应用要求。 SKF 供应多种外部密封件,具体请参见表 2
有关表 2 中涉及的 SKF 密封件的额外信息,请登录 www.skf.com/seals
SKF 还针对高温应用供应毛毡密封条(FS 密封条)和硼硅酸铝密封条(FSB 密封条)。
SKF logo