轴承设计和特点

对于需要降低总设计成本的应用场合,SKF 球面滑动轴承和杆端关节轴承是绝佳的选择。 这些最先进的产品提供各种不同的设计和尺寸系列,以满足特定应用场合的需求。 图 1 显示了通用轴承和杆端关节轴承的类型。

无论应用场合需要的是大型球面滑动轴承或是小型杆端关节轴承装配,SKF 都可以供应,同时具有以下特点:

  • 经久耐用
  • 最低维护
  • 高运行可靠性

SKF 球面滑动轴承和杆端关节轴承按标准尺寸生产,向全球供应,只要有需要,可以随时随地获得。

经济考虑和无以伦比的设计特性不是 SKF 球面滑动轴承和杆端关节轴承成为任何滑动轴承应用场合的终极解决方案的全部原因。 即使在最苛刻的应用条件下,其设计、材料和生产质量依然可以确保很长的使用寿命和很高的可靠性。
SKF logo