免维护、长寿命的滑动接触面

免维护轴承在这里是指采用自润滑滑动接触面组合的滑动轴承和杆端关节轴承。 免维护并不意味着这些轴承不应纳入定期维护计划接受检验。
这些所谓的免维护轴承和杆端关节轴承为 OEM 和终端用户带来了众多优势。 此类轴承的优势包括维护最小化和减少润滑剂消耗,很快就能弥补初始购买时与标准钢/钢轴承解决方案的差价。 当然,免维护轴承对环境的影响也是一个额外的益处。

为给绝大部分应用提供免维护解决方案,斯凯孚(SKF)生产了带不同滑动接触面组合的球面滑动轴承和杆端关节轴承(图 1)。 在某些情况中,这些组合会取决于尺寸,它们包括:


 a. 钢/PEFE(聚四氟乙烯)烧结铜

 b. 钢/PTFE 编织材料

 c. 钢/PTFE FRP(纤维增强聚合物)

表 1 提供了不同的 衬砌结构。
免维护的轴承可以在没有润滑脂的情况下运行,因此不需要再润滑。 根据滑动表面,润滑脂可以改善轴承使用寿命,也可能产生副作用。 因此,SKF 不建议在带钢/PEFE 烧结铜或钢/PTFE 编织材料滑动接触面组合的轴承中使用润滑剂;不过初始润滑后偶尔对钢/PTFE FRP 轴承进行再润滑却可以延长轴承的使用寿命。
请注意,“免维护”仅针对轴承使用寿命而言,并不是指某应用的使用寿命或应用中其他机器零件的常规维护间隔。 有关球面滑动轴承或杆端关节轴承基本额定寿命的详细信息,请参阅基本额定寿命章节。 基本额定寿命是某种工况下使用寿命的指导值,可使用基本额定寿命计算章节中提供的信息计算得出。
自润滑、干式滑动材料的刚性并不如钢,因此在载荷下会比钢变形更严重。 与钢相比,这些滑动材料也对交变载荷或冲击负荷更敏感。 如果存在上述载荷条件中的任何一条,请与 SKF 应用工程服务部联系。

免维护轴承和杆端关节轴承专为以下应用设计:

  • 载荷方向恒定并且可能是重型
  • 需要低摩擦系数
  • 无法或难以进行再润滑
SKF logo