可选的 SKF 设计特色

材料选择

对于大部分应用而言,由标准轴承钢制成的需维护的 SKF 球面滑动轴承是极佳的选择。 然而,针对严苛的工况,SKF 免维护不锈钢球面滑动轴承可能更适合。 有关诸如表面处理等其他材料选择,请联系 SKF 应用工程服务部。

带或不带密封件

最常用的 SKF 球面滑动轴承尺寸可提供开式(不带密封件)或两侧带密封的设计(图 1)。 标准密封轴承可延长轴承的使用寿命并节省空间,同时降低库存和组装成本。 不带密封件的免维护轴承必须受到保护以避免污染。
两侧安装了 SKF RS 双唇密封件的球面滑动轴承在正常工况下可非常有效地避免污染物进入滑动接触面。 这些密封件还可以有效地保留润滑脂,因此适用于需维护的轴承。
免维护轴承以及所有在高污染环境中运行的轴承都应当安装 SKF LS 三唇重型接触式密封件(密封)。 它们采用钢骨架并且有三个密封唇。 它们是非常有效的密封件,可保护轴承免受污染,从而提高球面滑动轴承的运行可靠性。

更大的工作温度范围

SKF 球面滑动轴承和杆端关节轴承可在很宽的温度范围内有效运行。 开式(不带密封件)钢/钢径向球面滑动轴承的工作温度范围为 –50 至 +200 °C(-60 至 +390 °F)。
SKF logo