SKF Explorer钢/钢滑动轴承

基本免维护,性能可靠

SKF Explorer球面滑动轴承

它们通过预先填充润滑脂并密封以消除应用中再润滑的需求,可用于低到中等程度污染的应用中,例如非道路机械等。 通过降低维护成本和润滑脂消耗,大大地节省了成本。 这类几乎免维护的1)轴承还排除了因错过润滑间隔以及润滑不当导致的故障,从而提高可靠性。 所有这些促成了总体拥有成本的下降(图表1)。

SKF Explorer钢/钢滑动轴承已经优化,以带来更佳的现场性能。 改进的抗腐蚀性能、重载密封和免再润滑设计与钢/钢滑动摩擦相结合,让 SKF Explorer钢/钢滑动轴承获得了前所未有的优越性能。 此外,在极限载荷下的大量研究和测试结果表明,SKF Explorer钢/钢滑动轴承的额定动载荷得到提高,比传统的钢/钢轴承的额定动载荷高50%(图表2)。

特点

  • 终生润滑
  • 优化的摩擦系统
  • 提升耐用性 
  • SKF Explorer钢 / 钢球面滑动轴承
  • 高抗水性和高耐腐蚀性
  • 重型3唇密封,带金属片
  • 提高50%的额定动载荷
  • SKF Explorer钢 / 钢球面滑动轴承

为最终用户带来的益处

  • 降低总体拥有成本
  • 减少维护成本
  • 减少润滑脂消耗量
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 减轻对环境的影响
  • 可改型和互换

为原始设备制造商带来的益处

  • 提高市场差异化
  • 降低客户的运营成本
  • 减轻对环境的影响
  • 减少保修成本
  1. 1) 几乎免维护的意思是说,只要摩擦系统未损坏,轴承的功能符合预期,无需再润滑。 免维护并不意味着这些轴承不应纳入定期维护计划接受检验。
SKF logo