拆卸

球面滑动轴承

如拆卸下来的轴承以后要重新使用,则拆卸时应同样遵守安装时的注意事项。 所需的拆卸力应始终施加在正在拆卸的套圈上。 SKF 提供各种不同的拉拔器以适应多种应用场合。 如果轴进行了预加工以适应拉拔器臂,则可使用带两条臂或三条臂的拉拔器 (图 1)。
在其他情况下,如果套圈后侧没有足够的空间,则可使用强力的背拉式拉拔器,如 SKF TMBS 系列 (图 2)。 对于有过盈配合的大型轴承,如果使用 SKF 油压法,拆卸会方便得多 (图 3)。 设计轴承配置时,应考虑配备油路和油槽 (轴承配置的设计)。
在外圈上使用一个安装冲击环或一段管材,即可拆卸小型轴承。 对于采用过盈配合的较大型轴承,应在可能的情况下使用机械或液压压力机。 还可通过快速加热轴承座(不对轴承外圈进行任何程度的加热),将轴承从轴承座孔上拆下。

杆端关节轴承

为拆卸杆端关节轴承,应松开用于固定杆的锁定螺母,在可能的情况下,应将杆端关节轴承从其杆或管上旋出。 然后,可利用拉拔器或压力机等工具将杆端关节轴承向普通轴承一样从销或轴上拆除。
SKF logo