免维护的杆端关节轴承

免维护、自润滑的杆端关节轴承为干式滑动轴承,请勿润滑。 因此,这些杆端关节轴承的轴承座内不带再润滑装置。
钢/PTFE FRP 杆端关节轴承除外。 它们无需额外添加润滑剂即可使用,但是如果可以在使用前对其进行润滑,则可以显著延长其使用寿命。

小心:

根据其设计,SKF 杆端关节轴承的某些部分或全部,已经过防锈处理或已填充润滑脂。 避免接触皮肤,因为这些物质可能会造成皮肤刺激或过敏反应。
SKF logo