需维护的杆端关节轴承

钢/钢和钢/铜杆端关节轴承需要润滑。 为便于润滑:

  • 除小型 E 和 ESA 设计的杆端关节轴承之外,所有 SKF 钢/钢杆端关节轴承均可通过杆端关节轴承座中的润滑孔 (图 1) 或油嘴以及通过销和内圈进行重新润滑 (图 2) 。
  • 所有 SKF 钢/铜杆端关节轴承均可通过杆端关节轴承座中的润滑孔或油嘴 (图 3图 4) 进行重新润滑。

钢/钢径向球面滑动轴承的建议标准还适用于钢/钢杆端关节轴承和钢/铜杆端关节轴承。

对于 SIKAC .. M 和 SAKAC .. M 系列的钢/铜杆端关节轴承,SKF 建议使用 SKF LGMT 3 润滑脂(表格 1)。 也可以使用不含固体添加剂的标准稠度锂皂油脂。

SKF logo