SKF交通灯概念

大部分润滑脂供应商会在其产品信息中注明高低温极限的特定值。 SKF 交通灯概念显然与此不同。 SKF 认为对可靠运行而言真正重要的温度是处于很小范围以内的。 这个范围很大程度上取决于所用的基油、增稠剂和添加剂。 重要的温度由 SKF 交通灯概念给出。 图表 1图表 2 以示意图的方式表现了双交通灯的范围。
很明显在红色区域根本不应使用润滑脂,因为可能会造成损坏。 润滑脂在绿色区域的工作很可靠,并且可以很准确地确定润滑脂寿命。
琥珀色区域在高于高温性能极限(HTPL)的温度下,润滑脂会加速老化和氧化,而且氧化后的副产品会对润滑产生有害的影响。 在低温区也有一个黄色区域。 短时间在这个温度区域运行,如冷起动不会造成损害,因为由摩擦引起的热量会使轴承温度升到绿色区域。
SKF logo