SKF Explorer钢/钢滑动轴承,几乎不需要维护

SKF Explorer钢/钢滑动轴承的基本额定寿命可使用下列公式进行计算

Gh = b1 b2 b3 b5 [5 / (p0.6 v1.6)]



Gh=基本额定使用寿命,运行时数 [h]
b1=载荷方向系数
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=温度系数(diagram 1
b3=滑动系数(diagram 2)
b5=摆动角系数(diagram 3)
p=给定轴承载荷 [N/mm2] ((当 p < 10 N/mm2 的值,使用 p = 10 N/mm2
v=平均滑动速度 [m/s]

注:

在轻载及/或滑动速度低的情况下,用这些公式得出的使用寿命相对较长。 但是,使用寿命越长,污染、潮湿和腐蚀等环境因素就越重要,因此计算出的寿命可能会有误差。
SKF logo